PMP20396

PMP20396

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20396 ist für eine isolierte Vorspannungsversorgung mit mehreren Ausgängen konzipiert. Mit einer Eingangsspannung von 100 V oder höher kann dieses Design eine maximale Ausgangsleistung von 2 W liefern. Mit einer Eingangsspannung von 300 V oder höher kann dieses Design eine maximale Ausgangsleistung von 50 W liefern. Dieses Design stellt vier verschiedene Ausgänge bereit: 5 V/500 mA und 12 V/50 mA auf der Primärseite sowie 5 V/700 mA und 12 V/4000 mA auf der Sekundärseite. Bei diesem Design wird ein Spitzenwirkungsgrad von 90 % erreicht.

Merkmale
  • 2 W maximale Ausgangsleistung mit 100-V- oder 400-V-Eingängen
  • 50 W maximale Ausgangsleistung mit 300-V- bis 400-V-Eingängen
  • 90 % Spitzenwirkungsgrad
  • Mehrere Ausgänge: 5 V/500 mA und 12 V/50 mA auf der Primärseite, 5 V/700 mA und 12 V/4000 mA auf der Sekundärseite
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20396.1 PMP20396.2 PMP20396.3 PMP20396.4
Vin (Min) (V) 100 6 13 13
Vin (Max) (V) 400 17 35 35
Vout (Nom) (V) 12 5 5 12
Iout (Max) (A) 4 .7 .5 .05
Ausgangsleistung (W) 48 3.5 2.5 .6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Flyback- DCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE17.PDF (2471 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUM8.PDF (172 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUM7.PDF (136 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUN0.ZIP (858 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE95.ZIP (1801 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUM9.PDF (912 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUM6.PDF (174 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62160-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM317 — Einstellbarer linearer Spannungsregler, 1,5 A, 40 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19502Q5B — 80 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM431 — Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit
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
* Prüfbericht PMP20396 Test Results 12.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos