PMP20410

PMP20410

Designdateien

Überblick

Der PMP20410 ist ein synchroner 4-Schalter-Abwärts-/Aufwärtswandler, der den LM5175-Controller als Leistungsstufe für Heizelemente in Anwendungen wie E-Zigaretten verwendet. Die Ausgangsspannung kann unter Verwendung eines Trimmwiderstands am FB-Pin mit einer Vorspannung von 0,2 V bis 3,1 V von 1 V bis 10 V bei 13 A bis 28 A ausgewählt werden. Dieses Design verwendet auch einen asynchronen LMR62014-Aufwärtsregler, um die Vorspannungsstromversorgung für LM5175 bereitzustellen, was einen Betrieb mit 2,7-V-Eingang ermöglicht. Der Strommodus-Controller verfügt über eine LM5175-Impuls-für-Impuls-Strombegrenzung. Die Platine umfasst Aktivierungs-, Synchronisierungs- und Power-Good-Funktionen. Dieses Design unterstützt ohmsche Heizelemente im Bereich von 0,1 Ω bis 0,5 Ω bis zur Bereitstellung von 80 W Leistung.

Merkmale
  • Eingang von 2,7 V bis 4,3 V, Ausgang von 1 V bis 10 V bei 13 A bis 28 A
  • Abwärts-/Aufwärtsregler LM5175, um einen Wirkungsgrad von über 90 % über die gesamten Betriebsbedingungen zu erreichen
  • Kompakte Größe, schlanker Formfaktor, geeignet für energieeffiziente Anwendungen
  • Lösungsgröße: 43 mm x 30 mm
  • 98 % Spitzenwirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20410.1 PMP20410.2 PMP20410.3 PMP20410.4 PMP20410.5
Vin (Min) (V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Vin (Max) (V) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Vout (Nom) (V) 2.83 4 4.9 5.66 6.33
Iout (Max) (A) 28.3 20 16.4 14.2 12.7
Ausgangsleistung (W) 80.089 80 80.36 80.372 80.391
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC84B.PDF (3814 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNA6.PDF (205 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNA5.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNA8.ZIP (458 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCJ9.ZIP (478 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNA7.PDF (1210 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNA4.PDF (325 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR62014 — SIMPLE SWITCHER®-Aufwärtsregler, 2,7 V bis 14 V, 1,4 A, im SOT-23 Gehäuse

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Variable Outputs Single Cell Battery 80W Heater Element Reference Design (Rev. B) 04.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos