PMP20468

PMP20468

Designdateien

Überblick

PMP20468 ist ein isolierter Flyback-Wandler, der den Regler LM5022 für Power-over-Ethernet-Anwendungen verwendet. Dieses Design hat eine minimale Betriebsspannung von 36 V, eine maximale Eingangsspannung von 57 V und einen Ausgang von 12 V bei 2A Laststrom. Die Schaltfrequenz ist auf 420 kHz eingestellt. In diesem Design wird ein individueller Würth-Transformator verwendet.

Merkmale
  • 36 V bis 57 V-Eingang, 12 V bei 2 A Ausgang
  • LM5022-Controller für eine isolierte Flyback-Topologie, um einen Wirkungsgrad von über 89 % über alle Betriebsbedingungen hinweg zu erreichen
  • Kompakte Größe, schlanker Formfaktor, geeignet für Power-over-Ethernet-Kameraanwendungen
  • Lösungsgröße:  81 mm x 38 mm
  • 91 % Spitzenwirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20468.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCE2.PDF (948 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNT7.PDF (165 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNT6B.PDF (35 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNT9A.ZIP (508 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCP1.ZIP (220 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNT8.PDF (706 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNT5A.PDF (150 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20468 Test Results 05.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos