PMP20490

PMP20490

Designdateien

Überblick

TPS546C23 bietet einen einzigen IC sowohl für die Steuerung als auch für die synchrone Leistungsstufe für Hochstrom-DC/DC-Anwendungen und ermöglicht die Verdoppelung der Stromkapazität durch Verwendung von zwei desselben Bauteils.  Die Mehrphasigkeit ermöglicht außerdem die Unterdrückung der Ausgangswelligkeit und eine effektive Steuerung der höheren Bandbreite bei einer bestimmten Schaltfrequenz. PMP20490 zeigt eine zweiphasige Hochstrom-Anwendung mit Induktoren auf den Steuerungs-ICs für geringeren Platzbedarf und zwei integrierten dynamischen Lasten. Der Prüfbericht zeigt Leistung und Wirkungsgrad bei zwei Induktorquellen.

Merkmale
  • Vollständiger 2-phasiger Hochstrom-DC/DC-Wandler mit allen Vorteilen des Phasen-Interleaving mit nur zwei der einphasigen Teile
  • Die Festfrequenz-Spannungsmodussteuerung ermöglicht die Auswahl der Schaltfrequenz und die Synchronisierung mit einem externen Taktsignal
  • Induktoren auf den Controllern für geringen Platzbedarf
  • Umfangreiche Testschnittstelle einschließlich einer unabhängigen dynamischen Hochgeschwindigkeits-Testlast und einer von einem Signalgenerator gesteuerten dynamischen Testlast
  • Schaltplan, Materialliste, Layout und Prüfbericht mit Schwerpunkt auf Effizienz und Ripple-Leistung mit zwei Quellen für die Induktoren
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20490.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 60
Ausgangsleistung (W) 72
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCV7.PDF (2787 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDUCN8.PDF (3632 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPM4.PDF (245 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPM3.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPM6.ZIP (896 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCX3.ZIP (607 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCD44.ZIP (594 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPM5.PDF (2683 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPM2.PDF (650 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS546C23 — Stapelbarer, Synchron-35-A-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V mit PMBus und Telemetrie

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27324 — 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16325Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20490 Test Results 30.01.2017
* Prüfbericht PMP20292 Test Results 22.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos