PMP20495

PMP20495

Designdateien

Überblick

Der PMP20495 ist ein kompaktes Hochspannungs-Abwärtswandlerdesign mit 90 VAC bis 150 VAC-Eingängen und 12 V/1,34 W-Ausgängen. Dieses nicht isolierte Abwärtswandlerdesign enthält den primärseitigen Regelregler UCC28710 und stellt so einen gut geregelten 12 V/1,34 A-Ausgang bereit. Das PMP20495-Design basiert auf PMP20122 kompletten Standardkomponenten (einschließlich Magnetik) auf der Platine.

Merkmale
  • 90 VAC bis 150 VAC, 50/60 Hz-Eingang zu 12 V/1,34 A-Ausgang
  • Verwendung aller Standardkomponenten (einschließlich Magnetik)
  • Platinenabmessungen von 1,6 x 2,96 Zoll für eine mögliche Erweiterung der Stromversorgung
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20495.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.34
Ausgangsleistung (W) 16.08
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCW7.PDF (2144 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPS8.PDF (49 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPS7.PDF (42 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPT0.ZIP (391 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD60.ZIP (1445 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPS9.PDF (400 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPS6.PDF (79 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28710 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20495 Test Results 08.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos