PMP20497

PMP20497

Designdateien

Überblick

Der PMP20497 ist ein isolierter Flybuck-Wandler, der den LM5022 für industrielle Anwendungen verwendet. Dieses Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 12 V. Laut Prüfbericht steht hier eine Spannung von 12 Vin/ca. 54 Vout bei 2 A Laststrom zur Verfügung.  Die Schaltfrequenz ist auf 100 kHz eingestellt. In diesem Prüfbericht wird für die gesamte Erfassung des Oszilloskops ein kundenspezifischer Impulstransformator verwendet.

Merkmale
  • 12 Vin, 54 Vout bei 2 A Ausgangsstrom – IC liefert 6 bis 60 Vin
  • Isolierter 110-W-Ausgang
  • Spitzenwirkungsgrad 92 %
  • Hohe Leistungsdichte: 110 W/6 Quadratzoll
  • Zyklusweise Spitzenüberstrombegrenzung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20497.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 108
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCW8.PDF (877 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPT3.PDF (252 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPT2A.PDF (324 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPT5B.ZIP (587 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD61.ZIP (511 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPT4.PDF (1152 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPT1B.PDF (271 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431B — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP20497 Test Results 08.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos