PMP20516

PMP20516

Designdateien

Überblick

Dies ist ein synchrones Abwärts-Referenzdesign, das TPS40322 in einer Zweiphasen-Topologie verwendet. Es ist für eine nominelle Eingangsspannung von 12 V ausgelegt und liefert 5 V Ausgangsspannung. Dabei kann es bis zu 45 A Gesamtstrom über beide Phasen mit hervorragender Stromverteilung bereitstellen. Der Wirkungsgrad bei Volllast liegt bei 96,7 % und bietet dadurch eine hervorragende thermische Leistung sowie Welligkeit- und Transientenleistung.

Merkmale
  • Über 96,7 % Wirkung bei Volllast
  • Hervorragende thermische, Welligkeit und Transientenleistung
  • Kleine Lösungsgröße
  • Kostengünstiges Design
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20516.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 45
Ausgangsleistung (W) 225
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE33.PDF (1504 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRV32.PDF (49 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV31.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV34.ZIP (222 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCED1.ZIP (509 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV33.PDF (49 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV30.PDF (131 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40322 — Synchroner Abwärtscontroller, Zweifach- oder Mehrphasenausgang

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87353Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON 5 mm x 6 mm-Leistungsblock, 40 A
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
* Prüfbericht PMP20516 Test Results 21.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos