PMP20531

PMP20531

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20531 ist ein isolierter Flyback-Wandler, der den TPS23753A verwendet, eine Kombination aus PoE-PD-Controller und PWM-Controller.  Die Diodengleichrichtung bietet ein kostengünstiges Design für den Einsatz in PoE-Anwendungen wie IP-Sicherheitskameras.  Der Eingang ist die Standard-PoE-Spannung von 36 bis 57 V oder ein 24 V-/48 V-Adapter.

Merkmale
  • Kostengünstiger Diodengleichrichter
  • 12 V/625 mA-Ausgang
  • 1500 Vrms Isolierung
  • PoE-Eingang oder 24 V-/48 V-Adapter
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20531.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .625
Ausgangsleistung (W) 7.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDU7.PDF (1379 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTH3.PDF (137 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTH2.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTH5.ZIP (698 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE02.ZIP (416 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCE03.ZIP (746 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTH4.PDF (776 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTH1.PDF (147 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgte Geräte

TPS23753A — PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20531 Test Results 17.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos