PMP20541

PMP20541

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20541 beinhaltet einen isolierten, synchronen Flyback-Wandler mit 12-V-/4-A-Ausgang.  Der Eingang von 36–60 V ist für die meisten Telekommunikations- und PoE-Anwendungen geeignet.  Der UCC2897A-PWM-Controller verfügt über zwei Treiber zur präzisen Steuerung des primären FET und des synchronen FET.

Merkmale
  • Synchrone Gleichrichtung
  • 91 % Wirkungsgrad bei einer Last von 4 A
  • 1500 Vrms Isolierung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20541.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 48
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDU8.PDF (861 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTH8.PDF (124 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTH7.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTI0.ZIP (495 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE04.ZIP (318 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCE05.ZIP (720 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTH9.PDF (613 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTH6.PDF (132 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20541 Test Results 17.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos