PMP20550

PMP20550

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20550 ist eine einfache Schaltung, die einen SEPIC-Wandler verwendet, um 3 Spannungsversorgungen bereitzustellen, von denen 2 galvanisch vom Eingang getrennt sind. Dieses Design besteht vollständig aus ICs und Magneten, die für den Automobilbereich zugelassen sind. Das Referenzdesign PMP20550 wurde mit optionalen Komponenten entwickelt, mit denen der Benutzer die Genauigkeit der Ausgangsspannung nach Bedarf anpassen kann.

Merkmale
  • 7- bis 16-VDC-Eingang, 5-V-Ausgang bei 0,5 A, isolierter 5-V-Ausgang bei 0,2 A, isolierter 12-V-Ausgang bei 0,1 A
  • Isolierte Ausgänge
  • Nutzt alle für den Automobilbereich zugelassenen ICs und Magneten
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20550.1 PMP20550.2 PMP20550.3
Vin (Min) (V) 7 7 7
Vin (Max) (V) 16 16 16
Vout (Nom) (V) 5 12 5
Iout (Max) (A) .2 .1 .2
Ausgangsleistung (W) 1 1.2 1
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCW4A.PDF (2547 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPQ4.PDF (174 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPQ3.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPQ6.ZIP (40710 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD54.ZIP (1303 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPQ5.PDF (626 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPQ2.PDF (244 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS55340-Q1 — Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun
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
* Prüfbericht PMP20550 Test Results (Rev. A) 15.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos