PMP20551

PMP20551

Designdateien

Überblick

Der PMP20551 ist ein isolierter Flybuck-Wandler, der den LM5022 für industrielle Anwendungen verwendet. Dieses Design akzeptiert PoE-Eingangsspannungen von 12 V bis 60 V. Der Testbericht hier wird mit 12 Vout bei 3 A Laststrom getestet.  Die Schaltfrequenz ist auf 100 kHz eingestellt. In diesem Testbericht wird für die gesamte Umfangserfassung ein benutzerdefinierter Transformator verwendet.

Merkmale
  • Eingangsspannung von 12 V bis 60 V, Ausgang: 12 V bei 3 A – IC ist für Eingangsspannungen von 6 V bis 60 V geeignet
  • Isolierter 36-W-Ausgang
  • Spitzenwirkungsgrad 92 %
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Sekundärer Sanftanlauf
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20551.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD16.PDF (1432 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQG1.PDF (134 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQG0A.PDF (394 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQG3A.PDF (243 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDB1.ZIP (418 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQG2.PDF (925 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQF9A.PDF (243 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431B — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP20551 Test Results 29.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos