PMP20565

PMP20565

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verlängert die Haltezeit auf über 10 ms ohne eine sperrige Ausgangskondensatorbank. Auf der Eingangsseite wird ein 60-V-Hochspannungs-Energiespeicherkondensator verwendet. Wenn eine Leitungsunterbrechung erkannt wird, wird die Verbindung schnell mit einem Flyback-Wandler hergestellt, der Eingangskondensator wird aufgeladen und die Überbrückungszeit verlängert. Die Active-Switch-Schaltung schlägt schnell an und ist strombegrenzend. Dadurch dass die sperrige Ausgangskondensatorbank wegfällt, wird die Gesamtgröße reduziert. Kompaktes Referenzdesign für isolierte Stromversorgungen, bei denen eine lange Haltezeit erforderlich ist.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 60 V
  • Geschätzte 100-ms-Überbrückungszeit von 12 V/0,5 A
  • 60-V-Hochspannungs-Energiespeicherkondensator
  • Schnell wirkender, strombegrenzender aktiver Schalter
  • Einfache Skalierung bis zu hoher Ausgangsleistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20565.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync^Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT155.PDF (2673 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM423.PDF (70 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM422.PDF (116 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCFR2.ZIP (120 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM424.PDF (212 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM421.PDF (100 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Hold-Up Time Beyond 10 ms Using Flyback Converter Reference Design 17.01.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos