PMP20566

Referenzdesign für invert. Abwärts-/Aufwärtswandler, Synchron-Abwärtswandler, 12 Vin, –5 V Ausgang

PMP20566

Designdateien

Überblick

TPS54335 bietet einen einzigen IC sowohl für die Steuerung als auch für die Leistungsstufe für DC/DC-Anwendungen bis zu 3 A. PMP20566 verwendet den TPS54335 in einer invertierenden Abwärts-/Aufwärtstopologie zur Implementierung einer geregelten – 5-V-Schiene. TPS54335 ermöglicht Designern die Implementierung von Stromversorgungslösungen, die negative Spannungen erfordern, mit kleiner Stückliste und kleiner Lösungsgröße.

Merkmale
  • Invertierende Abwärts-Aufwärtstopologie mit synchronem Abwärtswandler
  • Interne MOSFETs ermöglichen eine kleinere Stückliste und eine kleinere Lösungsgröße
  • Die Strommodus-Steuerung mit externem COMP-Pin ermöglicht eine größere Designflexibilität
  • Pulse-Skipping zur Maximierung des Wirkungsgrads bei geringen Lasten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20566.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 10
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD17.PDF (1570 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQH1.PDF (114 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQH0.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCDB3.ZIP (404 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQH2.PDF (466 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQG9.PDF (195 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54335ASynchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20566 Test Results 29.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos