PMP20583

PMP20583

Designdateien

Überblick

PMP20583 ist ein primärseitig geregeltes Flyback-Referenzdesign, das einen massebezogenen 5-V-Ausgang und einen isolierten 5-V-Ausgang bei jeweils bis zu 80 mA von einer Eingangsspannung von 37 bis 125 V bereitstellt. In diesem Design wird der UCC28700-Q1-Flyback-Controller zur Dauerspannungs- und Dauerstromregelung des Ausgangs verwendet. Der Betrieb mit variabler Frequenz minimiert den Standby-Stromverbrauch bei Leerlauf. Zu den Leistungsmerkmalen gehören quasiresonantes Valley-Switching für höchste Effizienz und Frequenz-Dithering zur Verbesserung der EMI-Leistung.

Merkmale
  • Primärseitige Regelung
  • Dauerspannungs- und Dauerstrombetrieb
  • Weniger als 10 mW Leerlaufleistung
  • Frequenz-Dithering
  • Ein isolierter und ein massebezogener Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20583.1 PMP20583.2
Vin (Min) (V) 37 37
Vin (Max) (V) 125 125
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) .08 .08
Ausgangsleistung (W) .4 .4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- DCM Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDZ7.PDF (1708 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUB7.PDF (73 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUB6.PDF (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUB9.ZIP (344 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE71.ZIP (220 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUB8.PDF (329 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUB5.PDF (95 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28700-Q1 — Kompakter PWM-Controller für primärseitige Regelung mit Automobilzulassung
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
* Prüfbericht PMP20583 Test Results 08.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos