PMP20659

PMP20659

Designdateien

Überblick

PMP20659 ist ein Referenzdesign für einen synchronen Zweiphasen-Abwärtswandler, das den IC LM25119-Q1 für synchrone Abwärtsregler verwendet. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 4,5 V bis 40 V und bietet einen 5-V-Ausgang, der 45 A Strom an die Last liefern kann. Dies entspricht einer Leistungsdichte von 225 W bei einer Grundfläche von einem viertel Brick. Die maximale Bauteilhöhe wird durch die Induktoren XAL1510-472 von Coilcraft auf 0,394 Zoll festgelegt.

Merkmale
  • Emulierte Spitzenstromregelung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Niedrige Dropout-Spannung
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Standardmäßige Viertel-Brick-Grundfläche
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20659.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 45
Ausgangsleistung (W) 225
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDZ9.PDF (1801 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUE2.PDF (147 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUE1.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUE4.ZIP (573 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE76.ZIP (236 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUE3.PDF (791 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUE0.PDF (162 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25119Q — Zweifacher synchroner Abwärtsregler im Strommodus, Automotive Grade, großer Vin-Bereich, 4,5–42 V

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20659 Test Results 08.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos