PMP20660

PMP20660

Designdateien

Überblick

PMP20660 ist ein Referenzdesign für einen Abwärts-/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern unter Verwendung des Controller-IC LM5175. Der Wandler akzeptiert eine Eingangsspannung von 5 Vin bis 13 Vin und stellt am Ausgang eine Konstantspannung/einen Konstantstrom von 12 Vout und ca. 11 A bereit. Das Referenzdesign ist auf der Evaluierungsplatine LM5175EVM-HP konstruiert, einer FR-4-Platine mit 6 Schichten mit je 2 oz. Kupfer für jede der sechs Schichten.

Merkmale
  • Synchroner Betrieb für hohen Wirkungsgrad
  • Konstantstrom- und Konstantspannungssteuerung
  • Ausgangsspannung kann über oder unter der Eingangsspannung liegen
  • Ermöglicht das schnelle Laden von Superkondensatoren
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20660.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 13
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 11
Ausgangsleistung (W) 132
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDX3.PDF (1993 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTW9.PDF (176 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTW8.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTX1.ZIP (753 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE36.ZIP (352 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTX0.PDF (1188 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTW7.PDF (217 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16414Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP20660 Test Results 30.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos