PMP20676

PMP20676

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20676 ist ein isolierter Flyback-Wandler für Industrieanwendungen unter Verwendung des PWM-Controllers LM5022.  Er akzeptiert einen Eingangsbereich von 18 V bis 30 V und verfügt über einen 12-V-/4-A-Ausgang.  Für niedrige Kosten bei gleichbleibend gutem Wirkungsgrad wird die Diodengleichrichtung verwendet.

Merkmale
  • Industrieller Eingangsbereich von 18 V bis 30 V
  • Diodengleichrichter für niedrige Kosten
  • Spitzenwirkungsgrad von 90 %
  • 1500 Vrms Isolierung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20676.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 48
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDT7.PDF (1065 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTD2.PDF (107 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTD1.PDF (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTD4.ZIP (485 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDZ0.ZIP (316 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCDZ1.ZIP (707 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTD3.PDF (479 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTD0.PDF (121 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20676 Test Results 13.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos