PMP20692

36 W, industrielles PoE, isolierter Flyback – Referenzdesign

PMP20692

Designdateien

Überblick

Der PMP20692 ist ein isolierter Flybuck-Wandler, der den LM5022 für industrielle Anwendungen verwendet. Dieses Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 54 V ± 10 %. Der Prüfbericht hier ist 54 V Eingang ± 10 %, 12 V Ausgang bei 3 A Laststrom.  Die Schaltfrequenz ist auf 250 kHz eingestellt. In diesem Testbericht wird für die gesamte Umfangserfassung ein benutzerdefinierter Transformator verwendet.

Merkmale
  • 54 Vin ± 10 %, 12 Vout bei 3 Aout – IC mit Fähigkeit für 6 V bis 60 Vin
  • Isolierter 36-W-Ausgang
  • Spitzenwirkungsgrad 92 %
  • Hohe Leistungsdichte: 110 W/6 Quadratzoll
  • Sekundärer Sanftanlauf
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20692.1
Vin (Min) (V) 48
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCX0.PDF (1189 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPU3.PDF (134 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPU2.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPU5.ZIP (531 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD63.ZIP (418 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPU4.PDF (925 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPU1.PDF (334 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431BEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20692 Test Results 09.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos