PMP20694

Referenzdesign für 180-W-AC/DC-Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad

PMP20694

Designdateien

Überblick

PMP20694 ist ein hocheffizientes AC/DC-Stromversorgungs-Referenzdesign mit 85 VAC bis 300 VAC Eingang und 36 V/5 A Ausgang. Übergangsmodus-PFC wird mit UCC28051 angewendet, um einen hohen Leistungsfaktor zu beweisen und die Eingangsspannung auf 450 VDC zu erhöhen.  LLC-Resonanzwandler mit UCC25600 wird verwendet, um die 450 V auf einen 36-V-Ausgang zu senken.  Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von über 92 %. 

Merkmale
  • 85 VAC bis 300 VAC, 50/60 Hz Eingang zu 36 V/5 A Ausgang
  • Platinenabmessungen 68 mm x 180 mm
  • Testbericht verfügbar
  • 92 % Wandlerspitzenwirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20694.1 PMP20694.2
Vin (Min) (V) 85 330
Vin (Max) (V) 300 460
Vout (Nom) (V) 450 36
Iout (Max) (A) .45 5
Ausgangsleistung (W) 202.5 180
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Boost- PFC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE23.PDF (1483 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUS3.PDF (299 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUS2.PDF (47 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUS5.ZIP (1380 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEA9.ZIP (892 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUS4.PDF (1319 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUS1.PDF (284 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25600LLC-Controller, 8 Pins, hohe Leistungsdichte, Resonanzmodus

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28051Übergangsmodus PFC-Controller mit 12,5 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 105 

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM293Dual-Differenzialkomparator für industrielle Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 600 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP300Widerstandsprogrammierbarer, bis zu 18-V-fähiger Temperaturschalter und analoger Ausgangssensor

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20694 Test Results 14.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos