PMP20708

PMP20708

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20708 verwendet den kostengünstigen, integrierten MOSFET-Controller UCC28881, um zwei Ausgänge mit 24 V/30 mA und 5 V/30 mA ausgehend von einem überaus großen Eingangsspannungsbereich von 24 V bis 264 V (AC oder DC) bereitzustellen. Die Platine hat kompakte Abmessungen von 30 mm x 41 mm x 12 mm mit minimierten bestückten Teilen.

Merkmale
  • Eingangsspannung von 24 V bis 265 V (AC oder DC)
  • Platinenabmessungen: 30mm x 41mm x 12mm
  • Zwei Ausgänge mit 24 V/30 A und 5 V/30 mA
  • Testbericht enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20708.1 PMP20708.2
Vin (Min) (V) 24 24
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout (Max) (A) .03 .03
Ausgangsleistung (W) .72 .15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDH0.PDF (2054 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRS80.PDF (81 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS79.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS82A.ZIP (503 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDQ2.ZIP (1187 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS81.PDF (246 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS78A.PDF (138 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20708 Test Results 15.08.2017
Technischer Artikel Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 23.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos