PMP20742

PMP20742

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20742 liefert 12 V bei 5 A (60 W) aus einer Eingangsspannung von 36 V bis 60 VDC, mit einem Wirkungsgrad von über 94 %. Dieses Design verwendet den UCC2897A Active-Clamp-Controller zusammen mit synchronen Gleichrichtern, um einen sehr hohen Wirkungsgrad zu erreichen.  Zu den typischen Anwendungen gehören Power Over Ethernet-, Telekommunikations- und Serversysteme.

Merkmale
  • Hoher maximaler Wirkungsgrad von über 94 %
  • Niedriges Profil, maximale Höhe von 11,43 mm (0,45 Zoll)
  • Selbstgesteuerte Synchrongleichrichter reduzieren die Komplexität des Antriebs
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20742.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCZ1.PDF (2667 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQ66.PDF (243 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ65.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ68.ZIP (744 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRQ67.PDF (991 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQ64.PDF (327 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897AActive-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC2751120V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18537NQ5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 13 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20742 Test Results 01.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos