PMP20745

PMP20745

Designdateien

Überblick

PMP20745 ist ein Referenzdesign für einen isolierten Flyback-Wandler unter Verwendung von LM5022 für industrielle Anwendungen. Es verwendet primärseitige Regelung von einer Hilfswicklung mit einem Widerstandsteilernetzwerk zum Rückkopplungspin des LM5022. Dieses Design hat eine minimale Betriebseingangsspannung von 18 V und wurde bis maximal 400 V getestet. Es verwendet auch eine Hochspannungs-Abstandsvorspannungsversorgung und speist sich selbst von der Hilfswicklung, sobald der Wandler gestartet wurde. Die primärseitige Spannungsregelung basiert auf Strommodussteuerung, was das Design der Regelkreiskompensation vereinfacht. Die Standard-Schaltfrequenz ist auf 80 kHz eingestellt

Merkmale
  • Spitzenstrommodussteuerung
  • Hochspannungseingang
  • Primärseitig geregelte Hilfswicklung
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • 90 % Spitzenwirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20745.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .6
Ausgangsleistung (W) 9
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE08.PDF (1178 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUI7.PDF (66 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUI6.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUI9.ZIP (578 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE86.ZIP (255 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUI8.PDF (520 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUI5.PDF (155 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20745 Test Results 11.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos