PMP20774

PMP20774

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20774 ist ein universelles USB-Typ-C-Ladegerät, das den DC/DC-Wandler LM5175 und den PD-Controller TPS25740B für nachrüstbare Kfz-Ladegerät-Anwendungen einsetzt. Dieses Design hat eine minimale Betriebsspannung von 6 V und eine maximale Eingangsspannung von 40 V. Das Design ist in der Lage, 3 A Dauerstrom bei 5 Vout, 9 Vout, 15 Vout und 20 Vout zu liefern. Die Schaltfrequenz ist auf 350 kHz eingestellt. Die Wellenformen wurden bei 12 V und 24 V am Eingang erfasst.

Merkmale
  • Eingang: 6 V bis 40 V, Ausgang: 5 V bei 3 A, 9 V bei 3 A, 20 V bei 3 A
  • Mit einem Wirkungsgrad von 90 % über den gesamten Betriebsbereich und einem Spitzenwirkungsgrad von 95 %
  • Kompakte Größe, schlanker Formfaktor
  • Lösungsgröße: 57 mm x 19 mm
  • Keine Firmware erforderlich, PD-Controller TPS25740
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20774.1 PMP20774.2 PMP20774.3 PMP20774.4
Vin (Min) (V) 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout (Max) (A) 3 3 3 3
Ausgangsleistung (W) 15 27 45 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDF2A.PDF (2061 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRZ2.PDF (164 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRZ1.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRZ4.ZIP (638 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDO4.ZIP (565 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRZ3.PDF (1097 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRZ0.PDF (221 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17579Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 14,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25740B — USB Type-C™- und USB-PD-Quellcontroller
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
* Prüfbericht PMP20774 Test Results (Rev. A) 10.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos