PMP20777

PMP20777

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign liefert eine isolierte Ausgangsspannung von 28 V/3 A aus einem standardmäßigen Telekom-Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 72 V bei einem Wirkungsgrad von über 88 %. Der LM5020-1 ist ein PWM-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich, der die direkte Stromversorgung des Wandlers über die Eingangsleitung ermöglicht und eine zusätzliche Transformatorwicklung überflüssig macht. Die Regelung der Ausgangsspannung basiert auf einer Strommodussteuerung, was die Regelkreiskompensation vereinfacht. LM5020-1 unterstützt Tastzyklen von bis zu 80 % durch interne Anstiegskompensation, wodurch der Controller eine Vielzahl von Leistungskonfigurationen unterstützen kann. 

Merkmale
  • > 855 Wirkungsgrad
  • Keine Vorspannungswicklung am Transformator
  • Interne Anstiegskompensation
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20777.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 72
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 84
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD87.PDF (1574 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRR53.PDF (109 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRR52.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRR54.PDF (433 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRR51.PDF (121 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5020 — 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20777 Test Results 31.05.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos