PMP20795

PMP20795

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20795 nutzt den erweiterten LLC-Controller UCC256301 mit integriertem Treiber, um ausgehend von einem Eingang mit 380 VDC Nennstrom einen 24-V-/12-A-Ausgang bereitzustellen. Der UCC256301 bietet eine hybride Hysteresesteuerung (Hybrid Hysteresis Control, HHC) für ein schnelles Einschwingverhalten. In diesem Design wird ein System erster Ordnung mit über 6 kHz Bandbreite umgesetzt.  Dank des erweiterten Burst-Modus verbraucht dieser Wandler außerdem weniger als 200 mW Strom ohne Last. Mit einer nominalen Schaltfrequenz von 200 kHz kann der Wandler einen Spitzenwirkungsgrad von über 96 % erzielen.

Merkmale
  • 380-VDC-Eingang zu 24-V-/12-A-Ausgang
  • Platinenhöhe unter 15 mm
  • Weniger als 200 mW Stromverbrauch im Standby-Modus
  • Über 96 % Spitzenwirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20795.1
Vin (Min) (V) 300
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 12
Ausgangsleistung (W) 288
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDI0.PDF (2370 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRSC5.PDF (171 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSC4.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSC7.ZIP (3740 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDR2.ZIP (2344 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSC6.PDF (861 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSC3.PDF (175 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC256301 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256304 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP20795 Test Results 21.08.2017
Anwendungshinweis Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos