PMP20804

PMP20804

Designdateien

Überblick

PMP20804 ist ein Referenzdesign für einen synchronen Zweiphasen-Abwärtswandler mit dem synchronen Abwärtsreglerschaltkreis LM5119. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 20 V bis 40 V und bietet einen 12-V-Ausgang, der 33 A Strom an die Last liefern kann. Dies entspricht einer Leistungsdichte von 400 W bei einer Grundfläche von einem viertel Brick. Die maximale Bauteilhöhe wird durch die Induktoren VER2923-103 von Coilcraft auf 0,875 Zoll festgelegt.

Merkmale
  • Emulierte Spitzenstromregelung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Externe Synchronisierung
  • 400 W Ausgangsleistung
  • Standardmäßige Viertel-Brick-Grundfläche
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20804.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 33
Ausgangsleistung (W) 396
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE10.PDF (1300 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUJ7.PDF (147 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUJ6.PDF (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUJ9.ZIP (546 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE88.ZIP (236 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUJ8.PDF (791 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUJ5.PDF (152 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5119 — Zweifacher Synchron-Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 5,5–65 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18531Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm
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
* Prüfbericht PMP20804 Test Results 11.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos