PMP20808

PMP20808

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20808 beinhaltet einen einphasigen Synchron-Abwärtswandler, der den Controller-IC LM5117 verwendet. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 36 Vin bis 40 Vin (38 Vin nominal) und erzeugt daraus eine Ausgangsspannung von 25 Vout. Es liefert 18 A Dauerstrom an die Last. Das Design wurde auf der Platine PMP9280 aufgebaut, die an die Designkonfiguration und die -anforderungen von PMP20808 angepasst wurde. Alle 4 Lagen der Platine sind mit 1 oz Kupfer beschichtet.

Merkmale
  • Sehr hoher Wirkungsgrad und hohe Leistung
  • Geringe Lösungsgröße hinsichtlich Spannung und Leistung
  • Nur einphasiger Betrieb
  • Optionaler Stromüberwachungsausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20808.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 25
Iout (Max) (A) 18
Ausgangsleistung (W) 450
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE01.PDF (680 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUF2.PDF (118 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUF1.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUF4.ZIP (644 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE78.ZIP (398 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUF3.PDF (747 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUF0.PDF (172 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5117 — Synchroner Strommodus-Abwärtscontroller mit großem Vin von 5,5 bis 65 V und analoger Stromüberwachun
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
* Prüfbericht PMP20808 Test Results 11.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos