PMP20809

PMP20809

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20809 ist ein isoliertes DCM-Flyback-Design, das einen universellen Leitungseingang von 85 VAC bis 265 VAC aufnimmt und einen 24-V-Ausgang für 36-W-Lasten erzeugt. Das Referenzdesign verwendet den LM5021-Controller, um eine hohe Schaltfrequenz zu ermöglichen und die Transformatorgröße zu minimieren. Er erreicht einen Wirkungsgrad von 90 % bei hoher und niedriger Eingangsspannung und misst 1,5 Zoll x 3,6 Zoll auf einer 2-lagigen Platine.

Merkmale
  • Universaleingang, 85 V AC bis 265 V AC
  • Erreicht über 90 % Wirkungsgrad bei niedriger und hoher Leitungsspannung
  • Schaltfrequenz von 140 kHz ermöglicht kompaktes Transformatordesign
  • Optogekoppelte Rückkopplung ermöglicht eine präzise Regelung (innerhalb von < 1 %) über den gesamten Lastbereich
  • 2-lagige Platine, 1 oz Kupfer, 1,5 Zoll x 3,6 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20809.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDC1.PDF (1133 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRK0.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRJ9.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRK2.ZIP (449 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDK9.ZIP (467 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRK1.PDF (599 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRJ8.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021 — Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20809 Test Results 23.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos