PMP20834

Referenzdesign für AC/DC-Abwärtswandler mit universellem Wechselspannungseingang und 5 V/200 mA Ausg

PMP20834

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20834 verwendet einen Abwärtswandler zur Umwandlung universeller AC-Eingangsspannung (85 Vac bis 265 Vac) in einen 5-V/200-mA-DC-Ausgang mit FET-integriertem Controller UCC28880. Dieses Design basiert auf einer einlagigen Platine und alle Schaltungskomponenten befinden sich innerhalb einer Platinenfläche von 1,05 Zoll x 2,1 Zoll.

Merkmale
  • 85 VAC–265 VAC zu 5 V/200 mA
  • Einlagige Platine
  • Alle Komponenten des Schaltkreises befinden sich innerhalb einer Platinenfläche von 1,05 Zoll x 2,1 Zoll
  • AC/DC-Abwärtswandler mit FET-integriertem Controller
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20834.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 1
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE03.PDF (1021 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUG2.PDF (49 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUG1.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUG4.ZIP (395 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE80.ZIP (179 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUG3.PDF (189 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUG0.PDF (79 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20834 Test Results 11.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos