PMP20850

PMP20850

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein aktiver Clamp-Forward-Wandler mit 50 W und Synchrongleichrichtung auf der Sekundärseite. Das Design bietet einen isolierten 3,3-V/15-A-Ausgang von einem Standard-Telekom-Eingang mit – 36 V bis – 72 V bei einem Wirkungsgrad von > 91 %. PMP20850 verwendet einen selbstangetriebenen Synchrongleichrichter, der keinen sekundären Gate-Treiber benötigt, was die Kosten minimiert und den Wirkungsgrad verbessert. Dieser Baustein verfügt auch über eine programmierbare Totzeit, die fein abgestimmt ist, um die Effizienz des Designs zu maximieren. Die Regelung der Ausgangsspannung basiert auf einer Strommodussteuerung, was die Regelkreiskompensation vereinfacht. PMP20850 verfügt über einen Katalogtransformator, der die Kosten für Magnetik im Design minimiert.

Merkmale
  • > 90 % Wirkungsgrad bei 15 A Last über den gesamten Eingangsspannungsbereich
  • Selbstangetriebener Synchrongleichrichter macht sekundäre Gate-Treiber überflüssig
  • Katalogtransformator minimiert Kosten für Magnetik
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20850.1
Vin (Min) (V) -72
Vin (Max) (V) -36
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 49.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDA9.PDF (1929 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRF1.PDF (114 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRF0.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRF3.ZIP (1154 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDJ7.ZIP (388 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRF2.PDF (542 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRE9.PDF (128 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16414Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Prüfbericht PMP20850 Test Results 19.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos