PMP20852

PMP20852

Designdateien

Überblick

PMP20852 ist ein Referenzdesign für einen isolierten Flyback-Wandler mit primärseitiger Regelung unter Verwendung des Controller-IC UCC2805. Auf der Sekundärseite befinden sich drei unabhängig isolierte Ausgänge, von denen jeder LP2951-Linearregler verwendet, um einen gut geregelten 16-V-Ausgang auf jeder der drei Schienen bereitzustellen. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 10 Vin bis 14 Vin (12 Vin nominal) und erzeugt daraus drei isolierte 16-V-Ausgangsschienen, die jeweils 65 mA Dauerstrom an die Last liefern können. Das Design basiert auf einer 2-lagigen Platine mit je 1 oz Kupfer auf jeder Lage.

Merkmale
  • Drei unabhängig isolierte Ausgangsschienen
  • Präzise geregelte Ausgänge unter Verwendung von LDOs
  • Primärseitig geregelter Flyback erreicht Regelung ohne Optokoppler
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20852.1 PMP20852.2 PMP20852.3
Vin (Min) (V) 10 10 10
Vin (Max) (V) 14 14 14
Vout (Nom) (V) 16 16 16
Iout (Max) (A) .065 .065 .065
Ausgangsleistung (W) 1.04 1.04 1.04
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDX2.PDF (2444 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTV3.PDF (144 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTV2.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTV5.ZIP (569 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE33.ZIP (426 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTV4.PDF (658 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTV1.PDF (199 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2805 — Energieeffiziente BICMOS-Strommodus-PWM, 12 V, 1 A, 1 MHz, 4,1 V/3,6 V UVLO, 50 % Einschaltdauer

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2951 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18543Q3A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm
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
* Prüfbericht PMP20852 Test Results 30.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos