PMP20904

Referenzdesign für Stromversorgung mit negativem Ausgang 100 W für industrielle Anwendungen

PMP20904

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20904 beinhaltet einen negativen Abwärtswandler mit LM5117-Controller für Industrieanwendungen. Dieses Design kann bei 24 Vin mit +/– 10 % betrieben werden. Das Design bietet einen Ausgang von –24 V und kann 2 A Dauerstrom und bis zu 4 A Transienten bereitstellen. Die Schaltfrequenz ist auf 200 kHz eingestellt und es wird eine 4-lagige Platine verwendet.

Merkmale
  • Synchrone Ausgangsgleichrichtung
  • Geringe Stückzahl und Kosten, kompakte Größe der Lösung
  • Spitzenwirkungsgrad: 94 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20904.1
Vin (Min) (V) 21.6
Vin (Max) (V) 26.4
Vout (Nom) (V) -24
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 96
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDU3.PDF (963 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTF0.PDF (116 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTE9.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTF2.ZIP (631 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDZ4.ZIP (479 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTF1.PDF (751 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTE8.PDF (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbleiter

LM5117Synchroner Strommodus-Abwärtscontroller mit großem Vin von 5,5 bis 65 V und analoger Stromüberwachun

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20904 Test Results 16.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos