PMP20967

Einstellbares Dual-Level-Konstantstrom-Lastreferenzdesign für transiente Tests

PMP20967

Designdateien

Überblick

Dieses einstellbare Dual-Level-Konstantstrom-Lastreferenzdesign hilft Ingenieuren beim Testen des Einschwingverhaltens der Ausgangslast eines Netzteils mit speziellen Funktionen und einfacher Bedienung. Die Platine bietet Lasttransienteneinstellungen für niedrige und hohe Pegel mit Anstiegsgeschwindigkeiten von bis zu 100 A/µs. Timing-Einstellungen wie Periode, Verzögerung und Impulsbreite sind ebenfalls auf der Platine vorgesehen.

Merkmale
  • Leicht einstellbare Parameter für Lasttransienten
  • Anstiegsraten bis zu 100 A/µs
  • Einstellung der Einschwingzeit zur Minimierung von Überschwingen und Schwingungen
  • 9-V-Batterieeingang mit Alarm für niedrigen Batteriestand
  • Temperaturüberwachung und Abschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT293.PDF (2406 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMB10.PDF (353 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB09.PDF (190 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB12.ZIP (2026 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGB2.ZIP (831 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB11.PDF (1798 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB08.PDF (443 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Temperaturschalter

LM26Werkseitig voreingestellter Auslösepunkt-Temperaturschalter (±3°C) mit Analogausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS3120Rauscharmer Einzel-Stromgegenkopplungsverstärker mit hohem Ausgangsstrom, 475 mA und Abschaltung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2981Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

TLC555Energieeffizienter Timer, 2,1 MHz, 250 µA

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM6142Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 24 V, 17 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5002Boost-, Flyback-, Sepic-Wandler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 0,5 A, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM393Zweifach-Differenzialkomparator, für kommerzielle Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Adjustable Dual-Level Constant-Current Load Ref. Design For Transient Testing PDF | HTML 28.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos