PMP21000

PMP21000

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet einen 12-V-/100-W-Ausgang entweder von 120-VAC- oder 230-VAC-Eingang mit einer einzelnen LLC-Resonanzwandlerstufe. Die Materiallisten (BOM)-Kosten dieses Designs sind durch die einstufige Struktur und die Verwendung eines UCC256302 LLC-Resonanzcontrollers hochoptimiert. Der Hochspannungsanlauf, der integrierte Treiber sowie der Burst-Betrieb, die UCC256302 bereitgestellt hat, ermöglichen einen minimalen Einsatz diskreter Komponenten und machen auch eine Hilfsversorgung überflüssig. Zusammen mit dem UCC24612-2 Synchrongleichrichte (SR)-Controller zur Optimierung der Leitungszeit des SR-MOSFETs ist dieses Design in der Lage, einen Spitzenwirkungsgrad von 91,7 % bei einem 120-VAC-Eingang und einen Spitzenwirkungsgrad von 93,1 % bei einem 230-VAC-Eingang zu erreichen.

Merkmale
  • 120-VAC- oder 230-VAC-Eingang bis 12-V-/100-W-Ausgang
  • Einstufiger AC-DC-Wandler
  • < 0,3 W Standby-Stromverbrauch
  • Spitzenwirkungsgrad: 91,7 % bei 120 VAC-Eingang und 93,1 % bei 230 VAC-Eingang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21000.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 8.3
Ausgangsleistung (W) 99.6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT036.PDF (3473 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXL9.PDF (134 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXL8.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXM1.ZIP (877 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF02.ZIP (1481 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXM0.PDF (635 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXL7.PDF (178 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256302LLC-Resonanzcontroller mit Hochspannungsanlauf für geringen Standby-Stromverbrauch

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18501Q5A40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom
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
* Prüfbericht Single Stage AC-DC Auxless LLC Resonant Converter Reference Design 05.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos