PMP21002

PMP21002

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP21002 ist ein Hochfrequenz-Flyback-Wandler mit einem Eingang von 42 bis 57 VDC und einem isolierten Ausgang von 24 V/0,7 A.  Der LM5020 ist ein Strommodus-PWM-Controller mit integriertem Startregler.  Die Schaltfrequenz von 750 kHz ermöglicht den Betrieb oberhalb rauschempfindlicher Frequenzen und führt zu einer geringen Größe.  Dieses Referenzdesign eignet sich gut für PoE- oder Telekommunikationsanwendungen.

Merkmale
  • Schaltfrequenz: 750 kHz
  • 1500 VRMS Isolierung
  • Geringe Größe (2,0 x 2,3 Zoll)
  • Guter Wirkungsgrad, 86 % bei 0,7 A
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21002.1
Vin (Min) (V) 42
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .7
Ausgangsleistung (W) 16.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDM9.PDF (923 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRSY4.PDF (95 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSY3.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSY6.ZIP (471 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDW2.ZIP (293 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCDW3.ZIP (739 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSY5.PDF (413 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSY2.PDF (115 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5020 — 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP21002 Test Results 28.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos