PMP21007

PMP21007

Designdateien

Überblick

Dies ist ein Referenzdesign eines AC/DC-Abwärtswandlers mit extrem großem Eingangsbereich (20,4 VAC bis 276 VAC). Mit dem Regler UCC28881 benötigen wir nur eine minimale Anzahl diskreter Komponenten, da Hauptschalter und Hochspannungsanlaufschaltkreise (mit erforderlichem niedrigem Ruhestrom) bereits in den Regler integriert sind. Um genügend Versorgungsstrom zum Regler UCC28881 zu ermöglichen, wird ein Verarmungs-MOSFET-Schaltkreis als Stromquelle mit geringer Verlustleistung hinzugefügt. Dieses Design kann eine Ausgangsspannung von 12 V / 50 mA liefern.

Merkmale
  • Extrem großer Eingangsspannungsbereich von 20,4 VAC bis 276 VAC
  • Kostengünstiges Leiterplattenlayout-Design mit einer einschichtigen Leiterplatte
  • Temperaturanstieg unter 15 °C an allen Schaltkreiskomponenten
  • Der integrierte FET-Regler bietet einen minimalen Bedarf an diskreten Komponenten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21007.1
Vin (Min) (V) 20.4
Vin (Max) (V) 276
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .05
Ausgangsleistung (W) .6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT054.PDF (1863 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRY89.PDF (53 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY88.PDF (24 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY91A.ZIP (346 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF51.ZIP (1343 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY90.PDF (271 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY87A.PDF (80 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht HV AC-DC Buck Converter Reference Design With Ultra Wide Input Voltage Range 19.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos