PMP21030

PMP21030

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt mithilfe des LM3481-Bausteins einen isolierten 48-V-Ausgang aus einem DC-Eingang im Bereich von 20 V bis 48 V bereit. Durch das flache Design ist er für Anwendungen geeignet, bei denen eine kleine Lösungsgröße entscheidend ist. Das Design erreicht einen Wirkungsgrad von über 91 % bei einer Nennlast von 0,8 A, und kann Impulsstrom von bis zu 1,25 A liefern.

Merkmale
  • Über 91 % Wirkungsgrad bei Bereitstellung einer Last mit 48 V, 0,8 A bei Eingangsspannungen von 20 V und 48 V
  • Weniger als 1 % Welligkeit am Ausgang unter Volllast
  • Großer Eingangsbereich
  • 1500 Vrms Isolierung
  • Flaches Design mit einer maximalen Höhe von 18 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21030.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 48
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 1.25
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- CCM
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT104.PDF (1798 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZL3.PDF (102 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZL2.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZL5.ZIP (830 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFF8.ZIP (220 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZL4.PDF (523 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZL1.PDF (125 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Prüfbericht 20-48-Vdc Input Isolated Flyback Reference Design With a 48-V, 1.25-A Output 25.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos