PMP21065

Referenzdesign für hocheffiziente DC-DC-Stromversorgung mit extrem geringem Standby-Stromverbrauch f

PMP21065

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für PMP21065 wird mit einem typischen Gleichstromeingang von 12 V betrieben und erzeugt mehrere Spannungsschienen, wie sie in modernen Set-Top-Boxen zu finden sind. Die wichtigsten Ziele des Designs sind niedrige Kosten, geringe Größe und geringe Standby-Stromaufnahme mit hohem Wirkungsgrad, um Kunden bei der Einhaltung der neuen regulatorischen Richtlinien zum Stromverbrauch von STBs zu unterstützen.

Merkmale
  • 10–14 V Eingangsbereich, 12 V typisch
  • Mehrere DC/DC-Ausgangsschienen zur Erfüllung typischer STB-Anforderungen
  • Kostenoptimiertes Design
  • Vollständiger Prüfbericht und Designsupport, einschließlich thermischer Leistung
  • 2-lagige 1-oz-Platine mit den Abmessungen 4 Zoll x 2 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21065.1 PMP21065.10 PMP21065.11 PMP21065.2 PMP21065.3 PMP21065.4 PMP21065.5 PMP21065.6 PMP21065.7 PMP21065.8 PMP21065.9
Vin (Min) (V) 10 3.3 1.2 10 10 10 10 10 10 10 3.3
Vin (Max) (V) 14 3.3 1.2 14 14 14 14 14 14 14 3.3
Vout (Nom) (V) 5 1 .6 .95 .95 3.3 3.3 1.2 2.5 3.3 1.8
Iout (Max) (A) 1.055 .15 .1 4 4 2 1 .8 .15 .2 .15
Ausgangsleistung (W) 5.275 .15 .06 3.8 3.8 6.6 3.3 .96 .375 .66 .27
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Boost- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDQ3.PDF (1646 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRT77.PDF (255 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT76.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT79.ZIP (1700 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDY0.ZIP (677 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT78.PDF (1188 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT75.PDF (243 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS512062A Peak Senke/Quellen-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2/3/3L/4

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS563201Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 3 A, Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS561208Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 1 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS564201Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 4 A, Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713PKondensatorloser Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, aktiver Ausgangsentladung und -Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2065USB-Leistungsschalter, 1 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS562201Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 2 A, Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22945Lastschalter mit Strombegrenzung, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, Active-High-Aktivierung und Blanking

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP21065 Test Results 17.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos