PMP21112

PMP21112

Designdateien

Überblick

Das PMP21112-Referenzdesign beinhaltet einen zweiphasigen Aufwärtswandler mit LM25112-Q1-Controller für Automobilanwendungen. Dieses Design kann von 9 V bis 16 V betrieben werden. Das Design bietet einen einstellbaren Ausgang von 16 V bis 40 V und kann einen Dauerstrom von 10 A bereitstellen. Der LM25112-Q1 verfügt über eine Bypass-Funktion: Wenn Vin gleich oder größer als die eingestellte Ausgangsspannung ist, überbrückt der Baustein Vin über den Highside-Synchron-FET. Die Ausgangseinstellung erfolgt über ein 3,3-V-PWM-Signal. Wenn das Tastverhältnis des PWM-Signals von 10 % auf 90 % eingestellt wird, wechselt die Ausgangsspannung von 40 V auf 16 V. Dieses Design ist auch in der Lage, eine Sinuswelle bis zu 500 Hz ohne Verzerrungen zu verfolgen und eine Verzögerungszeit von weniger als 300 µs zwischen Sinuswelle und Ausgangsspannung zu erzielen. Die Schaltfrequenz ist auf 150 kHz eingestellt und es wird eine 4-lagige Platine verwendet. Drei Elektrolytkondensatoren mit 6,8 mF und 65 V Nennleistung werden verwendet, um die Leitungsinduktivität der Eingangsspannung für alle Testdaten in diesem Prüfbericht zu dämpfen.

Merkmale
  • Synchrone Gleichrichtung zur Verbesserung des Wirkungsgrads, 98 % Spitzenwirkungsgrad
  • Umschlag-Nachverfolgung mit Anpassung von 16 V bis 40 Vout
  • Einstellbarer Ausgang mit einer Leistung von bis zu 400 W
  • Geringe Stückzahl und Kosten, kompakte Größe der Lösung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21112.1 PMP21112.2 PMP21112.3 PMP21112.4
Vin (Min) (V) 9 9 9 9
Vin (Max) (V) 16 16 16 16
Vout (Nom) (V) 16 20 30 40
Iout (Max) (A) 10 10 10 10
Ausgangsleistung (W) 160 200 300 400
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE34.PDF (1791 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRV37.PDF (188 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV36.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV39.ZIP (1265 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCED2.ZIP (510 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV38.PDF (1089 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV35.PDF (200 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25122-Q13–42-V-Synchron-Aufwärtsregler mit großem VIN und mit Mehrphasenfähigkeit, AEC-Q100-qualifiziert
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
* Prüfbericht PMP21112 Test Results 21.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos