PMP21251

PMP21251

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign des PMP21251 verwendet den UCC28056 CRM/DCM PFC-Controller und den verbesserten UCC256304-LLC-Controller mit integriertem Treiber, um 12-V-/10,8-A-Ausgang (kontinuierlich, 14,4 A Spitze) vom universellen AC-Eingang bereitzustellen. Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 92,4 % bei einem Eingang von 115 VAC und einen Spitzenwirkungsgrad von 94,0 % bei einem Eingang von 230 VAC. Die Werte für Wirkungsgrad und Leistungsfaktor erfüllen auch die internen 80-PLUS-Gold-Spezifikationen sowohl für 115 V und 230 V und die Anforderung von DoE-Level VI. Darüber hinaus kann das Design einen Stromverbrauch von nur 89 mW bei 230 VAC Eingängen und ohne Last erreichen, ohne die PFC auszuschalten. 

Merkmale
  • Stromverbrauch ohne Last von nur 89 mW bei 230 VAC ohne Abschalt-PFC
  • Kompakte Platinenabmessungen von 54 mm x 141 mm x 30 mm
  • Weniger als 20 % THD mit über 20 % Last
  • 80-PLUS-Gold-kompatible Leistung
  • Vier-Punkt-Wirkungsgrad auf 91,6 % bei 115 V und 93,0 % bei 230 V
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21251.1 PMP21251.2
Vin (Min) (V) 90 300
Vin (Max) (V) 264 400
Vout (Nom) (V) 385 12
Iout (Max) (A) .5 14.4
Ausgangsleistung (W) 192.5 172.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Boost- PFC Full Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE51A.PDF (4625 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRVJ9.PDF (303 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVJ8.PDF (50 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVK1.ZIP (1480 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEH5.ZIP (2329 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVK0.PDF (1527 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVJ7.PDF (346 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256304 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28056 — 6-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA180 — Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331 — Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18501Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP300 — Widerstandsprogrammierbarer, bis zu 18-V-fähiger Temperaturschalter und analoger Ausgangssensor
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
* Prüfbericht PMP21251 Test Results (Rev. A) 27.02.2018
Technischer Artikel Crank up your power supply with LLC controllers PDF | HTML 23.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos