PMP21274

PMP21274

Designdateien

Überblick

PMP21274 ist ein einphasiger Aufwärtswandler mit dem Controller LM5122. Dieses Referenzdesign kann von 12 V bis 50 V betrieben werden. Das Design hat einen 54-V-Ausgang und kann einen Dauerstrom von 2,5 A bereitstellen. Der LM5112 verfügt über eine Bypass-Funktion: Wenn Vin gleich oder größer als die eingestellte Ausgangsspannung ist, überbrückt der Baustein Vin über den Highside-Synchron-FET. Die Schaltfrequenz ist auf 230 kHz eingestellt und es wird eine 4-lagige Platine verwendet.

Merkmale
  • Synchrone Gleichrichtung zur Verbesserung des Wirkungsgrads, 98 % Spitzenwirkungsgrad
  • Geringe Stückzahl und Kosten, kompakte Größe der Lösung
  • Betrieb mit großem Eingangsspannungsbereich und Eingangsspannungs-Bypass
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21274.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 50
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 135
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDX6.PDF (1195 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTY3.PDF (141 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTY2.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTY5.ZIP (765 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE39.ZIP (444 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTY4.PDF (635 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTY1.PDF (167 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6
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
* Prüfbericht PMP21274 Test Results 01.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos