PMP21277

PMP21277

Designdateien

Überblick

PMP21277 ist ein Referenzdesign für einen einphasigen synchronen Aufwärtswandler, das den Aufwärts-Controller-IC LM5122 verwendet. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 10,8 V in bis 13,2 Vin (12 Vin nominal) und stellt einen Ausgang von
20,5 Vout bereit, der 7,5 A Dauerstrom an die Last liefern kann. Das Design wurde auf der PMP7924-RevA-Platine konstruiert, die an die Designkonfiguration und -anforderungen von PMP21277 angepasst wurde. Die Leiterplatte ist eine 4-lagige Platine mit 1 oz Kupfer auf den äußeren Schichten und 0,5 oz Kupfer auf den inneren Schichten.

Merkmale
  • Synchroner Betrieb mit hohem Wirkungsgrad ermöglicht Spitzenwirkungsgrad von 97,6 %
  • Kann mit einem externen Taktsignal synchronisiert werden
  • Controller-IC enthält Hochstrom-FET-Treiber
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21277.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 20.5
Iout (Max) (A) 7.5
Ausgangsleistung (W) 153.75
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE09.PDF (743 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUJ2.PDF (118 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUJ1.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUJ4.ZIP (501 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE87.ZIP (204 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUJ3.PDF (564 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUJ0.PDF (162 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18540Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm
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
* Prüfbericht PMP21277 Test Results 11.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos