PMP21278

PMP21278

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP21278 ist eine Stromversorgung mit 300 W und einem LM5176-Abwärts-/Aufwärtsregler mit 4 Schaltern für industrielle Anwendungen. Dieses Design kann von 9 V bis 50 V betrieben werden. Das Design hat einen 12-V-Ausgang und kann einen Dauerstrom von 25 A bereitstellen. Die Schaltfrequenz ist auf 230 kHz eingestellt. PMP21278 wird auf der Leiterplatte SV601348A zusammengestellt. Drei Elektrolytkondensatoren mit 6,8 mF und 65 V Nennleistung werden verwendet, um die Leitungsinduktivität der Eingangsspannung für alle Testdaten in diesem Prüfbericht zu dämpfen.

Merkmale
  • 9 V bis 50 Vin, Ausgang 12 V bei 25 A
  • Erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 97 %
  • Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz
  • Hohe Leistungsdichte
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21278.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 50
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 25
Ausgangsleistung (W) 300
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE39.PDF (1365 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRVC2.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVC4.ZIP (700 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEF5.ZIP (387 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVC3.PDF (1436 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVC1.PDF (214 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5176 — Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich bis 55 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17573Q5B — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,45 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19502Q5B — 80 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm
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
* Prüfbericht PMP21278 Test Results 04.01.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos