PMP21318

PMP21318

Designdateien

Überblick

Dieses TI-Referenzdesign zeigt einen aktiven 71-W-Klemmen-Durchflusswandler Typ 4 der Klasse 8 für gespeiste Bausteine (PD) über PoE. Der PD-Controller TPS2373-4 bietet Erkennung und Klassifizierung. Darüber hinaus fährt er über seine erweiterte auch den Startfunktion einen PWM-Controller UCC2897A hoch.

Merkmale
  • Unterstützt Leistungspegel für IEEE802.3bt Typ 4
  • Automatische Aufrechterhaltung der Stromversorgungssignatur (MPS)
  • Erweitertes Hochfahren
  • Synchrone Gleichrichter für hohen Wirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21318.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 72
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp^POE
Industrieanwendungen
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT301.PDF (1521 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAV8.PDF (507 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAV7.PDF (409 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAW0.ZIP (2821 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGA2.ZIP (3309 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAV9.PDF (2148 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAV6.PDF (576 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2373 — Hochleistungsfähige PD-Schnittstelle gemäß IEEE 802.3bt PoE mit erweitertem Start

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht Class 8 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 6 A) Reference Design PDF | HTML 13.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos