PMP21366

PMP21366

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen Natural-Interleaving™-Übergangsmodus-PFC-Controller UCC28064A, um eine universellen Wandlung von Wechselspannungseingang zu 380 V/700 W bereitzustellen. Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 98 % am 230-VAC-Eingang, und der Wirkungsgrad bei geringer Last wird aufgrund des von UCC28064A bereitgestellten Burst-Mode-Betriebs auf einem Niveau gehalten, das dem Wirkungsgrad bei Volllast nahe kommt. Dies ist eine vorteilhafte Funktion für Kunden, die bestimmte Standards (z. B.: 80PLUS) mit Anforderungen an den Wirkungsgrad bei geringer Last erfüllen möchten.

Merkmale
  • Interleaving-Übergangsmodus-PFC Controller mit verbessertem Wirkungsgrad bei geringer Last
  • Universeller AC-Eingang, 385 V/700 W Ausgang
  • Wirkungsgrad von über 94,5 % bei 5 % bis 100 % Last und einer Eingangsspannung von 115 VAC
  • Wirkungsgrad von über 96 % bei 5 % bis 100 % Last und einer Eingangsspannung von 230 VAC
  • Erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 98 % bei einer Eingangsspannung von 230 VAC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21366.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 1.8
Ausgangsleistung (W) 702
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT034.PDF (1656 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXK2.PDF (186 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXK1.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXK4.ZIP (1129 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEZ8.ZIP (2062 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXK3.PDF (584 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXK0.PDF (152 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28064A — Übergangsmodus-PFC-Controller, Natural Interleaving™, mit hohem Teillast-Wirkungsgrad
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
* Prüfbericht 700-W Interleaving Transition-Mode PFC Reference Design 05.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos