PMP21386

PMP21386

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den TPS543C20 in einer gestapelten Konfiguration, um 0,85 V bei 40 A in einem kompakten Formfaktor (21 mm x 35 mm) mit geringem Temperaturanstieg ohne Luftstrom bereitzustellen. Die Platine enthält einen auf der Platine integrierten, dynamischen Highspeed-Lasttester, eine Ausgangswelligkeits-Sondenschnittstelle und einen Testpunkt für einen Stabilitätsanalysator, wie zum Beispiel Venable 2130. Die interne Kompensation ermöglicht Design-Dichte und -Einfachheit.

Merkmale
  • Stapelbar bis zu 80 A
  • Intern kompensiert
  • Kompaktes Platinenlayout (21 mm x 35 mm)
  • Weniger als 30 °C Anstieg bei 40 A ohne Luftstrom
  • Umfangreiche Testschnittstelle mit auf der Platine integrierter dynamischer Hochgeschwindigkeitslast
  • Mit dem Luftstrom-Design wurde der Betrieb bei 75 A und einem Temperaturanstieg von 45 °C nachgewiesen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21386.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 40
Ausgangsleistung (W) 40
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT013.PDF (6225 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRWR8.PDF (177 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWR7.PDF (257 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWS0.ZIP (5678 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCES8.ZIP (3173 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWR9.ZIP (732 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWR6.PDF (295 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS543C20 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4 V bis 19 V, 40 A mit adaptiver interner Kompensation

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS543C20A — 4 V bis 16 V, 40 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit adaptiver interner Kompensation
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
* Prüfbericht Dual-Phase Stackable Buck Converter Reference Design With Full Test Capability 19.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos