PMP21440

PMP21440

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet Kunden eine Vergleichsstudie zur Verwendung von GaN bzw. SI in Stromversorgungsdesigns. Dieses spezifische Design verwendet einen TPS40400-Controller zur Ansteuerung von CSD87381 für die Siliziumstromversorgung und LMG1210 mit EPC2111 für die GaN-Stromversorgung zur Bereitstellung von 0,8 V/10 A. Dieses Design vergleicht die Silizium- und GaN-Leistungsstufen und veranschaulicht die Designabwägungen und die erforderlichen Optimierungen beim Design mit GaN.

Merkmale
  • OPC, UVLO, OV, Schaltfrequenz und Softstart über PMBus programmierbar
  • Einstellung der Totzeit durch Pin-Strapping auf LMG1210
  • Implementierung von Leistungsplatine und Tochterkarte
  • Optimierung der Totzeit ergab eine Steigerung des GaN-Wirkungsgrads um 5 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21440.1 PMP21440.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 8.4 8.4
Vout (Nom) (V) .8 .8
Iout (Max) (A) 10 10
Ausgangsleistung (W) 8 8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT008.PDF (1273 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRWF8.PDF (76 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWF9.PDF (109 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWF5.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWF6.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWG1.ZIP (1773 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEP8.ZIP (5705 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWG0.ZIP (699 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWF3.PDF (105 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRWF4.PDF (133 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40400 — 3 V bis 20 V, 30 A, Synchron-Abwärtsregler mit PMBus™, einschließlich Telemetrie

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

LMG1210 — 200V 1.5A/3A half-bridge gate driver, 4V UVLO and programmable deadtime for GaNFET and MOSFET

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87381P — 30 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 3 mm x 2,5 mm LGA, 15 A
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
* Prüfbericht PMP21440 Test Results 23.05.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos