PMP21455

PMP21455

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen Offline-Schalter mit integriertem MOSFET, um 5 V und 200 mA von einem extrem weiten 40-VAC- bis 270-VAC-Eingang zu liefern. Die Platine hat kompakte Abmessungen von 30 mm × 41 mm × 12 mm mit minimierten bestückten Teilen.

Merkmale
  • Eingänge mit 40 VAC bis 270 VAC
  • Platinenabmessungen: 30mm x 41mm x 12mm
  • Testbericht enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21455.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 1
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT016.PDF (3896 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRWW8.PDF (77 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWW7.PDF (251 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWX0A.ZIP (902 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEU1.ZIP (1158 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWW9.PDF (234 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWW6A.PDF (142 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Wide Vac Input Flyback With an Integrated MOSFET Reference Design 07.08.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos