PMP21458

PMP21458

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein quasi-resonanter Flyback, der entwickelt wurde, um beständig gegen große Magnetfelder in der Nähe des Transformators zu sein. Es verfügt über einen geregelten 3,6-Volt-Ausgang, der bis zu 1 A Strom handhaben kann, und einen sekundären 12-V-Ausgang, der 0,2 A handhaben kann

Merkmale
  • 100-VAC- bis 450-VAC-Eingang bis isolierter 3,6-V-/1-A-Ausgang
  • Sekundärausgang von 12 V / 200 mA
  • Eisenpulver-Transformator für verbesserten magnetischen Widerstand
  • Topologiedesigns, die bei einer niedrigen Frequenz ausgeführt werden, um den Magnetwiderstand weiter zu erhöhen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21458.1 PMP21458.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 490 490
Vout (Nom) (V) 4 10
Iout (Max) (A) 2 .4
Ausgangsleistung (W) 8 4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT023.PDF (3161 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRX62.PDF (107 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX61.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX64.ZIP (401 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEW3.ZIP (838 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX63.PDF (618 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX60.PDF (122 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 6-Watt, Magnetically Resistant, Quasi-Resonant Flyback Reference Design 28.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos