PMP21462

PMP21462

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein quasi-resonanter Flyback, der entwickelt wurde, um beständig gegen große Magnetfelder in der Nähe des Transformators zu sein. Es verfügt über einen geregelten 4-Volt-Ausgang, der bis zu 2 A Strom handhaben kann, und einen sekundären 10-V-Ausgang, der 0,4 A handhaben kann

Merkmale
  • 90-VAC- bis 490-VAC-Eingang bis 4 V /2 A isolierter Ausgang
  • Sekundärausgang von 10 V / 400 mA
  • Eisenpulver-Transformator für verbesserten magnetischen Widerstand
  • Topologiedesigns, die bei einer niedrigen Frequenz ausgeführt werden, um den Magnetwiderstand weiter zu erhöhen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21462.1 PMP21462.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 490 490
Vout (Nom) (V) 4 10
Iout (Max) (A) 2 .4
Ausgangsleistung (W) 8 4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT026.PDF (7205 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRX67B.PDF (137 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX66B.PDF (329 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX69B.ZIP (770 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEW4A.ZIP (948 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX68A.PDF (730 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX65B.PDF (174 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 12-Watt, Magnetically Resistant, Quasi-Resonant Flyback Reference Design 28.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos